Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1377527-BP
Produktgröße (Höhe)(mm) | 120 | Produktgröße (Länge)(mm) | 32 | Produktgröße (Breite)(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 205 | Netzteil (Details) | 3 x AA Batterie | Kabellängenmessertyp (Kategorie) | Leistungsmesser |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Lesungen | DB, dBm, nW, µW, mW | Passend für | FC, ST, SC |
Optische Anzeige | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften