Flexible Front-View Endoskop-Kamerasonde

Flexible Front-View Endoskop-Kamerasonde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
516944-BP
516947-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sondenlänge
(m)

274.49 €

1 3 Arbeitstage 3

344.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 640 x 480 Sichtfeld(°) 54 Fokus 15 - 100 mm
IP-Bewertung IP67 Max. Biegeradius(mm) 50 Mindest. Fokussierentfernung(mm) 15
Sondendurchmesser(mm) 5.5 Umgebungstemperatur(°C) -20 bis +60 ºC Kompatibel mit (Details) BS-1000
Lichtquelle 4 weiße LEDs können gedimmt werden Netzteil (Details) BS-500 oder BS-1000 Endoskop-Funktionen LED-beleuchtet
Endoskoptyp (Kategorie) Endsocope-Sonde Geeignet für (Endoskop) VOLTCRAFT BS-1500T

Technischer Support