Hand-Endoskop BS-200XW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

123325-BP

Teilenummer
123325-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

180.36 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 640 x 480 Bildschirmauflösung(pix) 320 x 480 Fokus 30 – 60 mm
Sondendurchmesser(mm) 8 Sondenlänge(m) 88 Gewicht(g) 430
Endoskop-Funktionen Austauschbarer Kameraaufsatz Endoskoptyp (Kategorie) Endoskop

Sie befinden sich auf der Seite für Hand-Endoskop BS-200XW, die Teilenummer ist 123325-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 123325-BP.

Technischer Support