HC-2 Digitaler Handzähler

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101030-BP

Teilenummer
101030-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.87 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zählerbereich 0 - 9999 Anzeige (Anzahl) 9999 Anzahl der Ziffern 4
Produktgröße (Tiefe)(mm) 22 Produktgröße (Höhe)(mm) 68 Produktgröße (Breite)(mm) 58
Gewicht(g) 38 Anzeige (Details) LCD Betriebsspannung Lithium Batterie
Farbe Grau Anzeigetyp LCD Displaybeleuchtung Blau
Panel-Meter-Typ (Kategorie) Handheld Digitalzähler Zurücksetzen Taste

Sie befinden sich auf der Seite für HC-2 Digitaler Handzähler, die Teilenummer ist 101030-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101030-BP.

Technischer Support