Teilenummer
|
---|
125053-BP |
125054-BP |
125055-BP |
125057-BP |
125058-BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Fokus | Mindest. Fokussierentfernung (mm) | Sondenlänge (m) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.72 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 – 50 mm | 15 | 1 | - | |
344.33 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 mm - ∞ | 60 | 1 | 140 | |
409.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 – 50 mm | 15 | 2 | - | |
388.07 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 15 – 50 mm | 15 | 3 | 350 | |
453.65 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 60 mm - ∞ | 60 | 3 | 350 |
Loading...
Kameraauflösung(pix) | 640 x 480 | IP-Bewertung | IP67 | Sondendurchmesser(mm) | 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Lichtquelle | 4 LEDs, weiß, 3500 lx dimmbar | Endoskop-Funktionen | LED-beleuchtet | Endoskoptyp (Kategorie) | Endsocope-Sonde |
Geeignet für (Endoskop) | VOLTCRAFT BS-1500T |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Fokus
Mindest. Fokussierentfernung(mm)
Sondenlänge(m)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften