Messgerätetasche medium VC-300

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

491627-BP

Teilenummer
491627-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.15 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenhöhe(mm) 210 Innenbreite(mm) 160 Innentiefe(mm) 50
Kompatibel mit (Details) VC830 Farbe Schwarz Material Polyurethan
Testertaschentyp (Kategorie) Testgerätetasche

Sie befinden sich auf der Seite für Messgerätetasche medium VC-300, die Teilenummer ist 491627-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 491627-BP.

Technischer Support