Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1299043-BP
A DC-Lesereichweite (max.)(A) | 2.00 | Strommessbereich DC (min.)(µA) | 0.01 | Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Anzeige (Anzahl) | 999 | Spannung DC Lesereichweite (max.)(V) | 7.00 | Spannungsmessbereich DC (min.)(mV) | 3.00 |
Lesekategorie | CAT I | Gewicht(g) | 10 | Schnittstellen | USB |
Netzteil (Details) | Stromversorgung über USB | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Aktueller Messwert | DC |
Anzeige (digital / mechanisch / analog) | Digital | Messart | Durchschnittlich | Multimeter-Typ (Kategorie) | Handmultimeter |
Spannungsmessung | DC |
Sie befinden sich auf der Seite für USB Messadapter digital PM-37, die Teilenummer ist 1299043-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1299043-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften