USB-Endoskop BS-17+ Sonden-Dia.: 8 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

631769-BP

Teilenummer
631769-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kameraauflösung(pix) 640 x 480 Sichtfeld(°) 54 Fokus 60 mm - ∞
Max. Biegeradius(mm) 45 Mindest. Fokussierentfernung(mm) 60 Sondendurchmesser(mm) 8
Sondenlänge(m) 93 Produktgröße (Höhe)(mm) 32 Produktgröße (Länge)(mm) 1140
Produktgröße (Breite)(mm) 40 Umgebungstemperatur(°C) 0 - 45 Gewicht(g) 300
Lichtquelle 4 weiße LEDs Netzteil (Details) 5 V / DC über USB Endoskop-Funktionen Fokus
Endoskoptyp (Kategorie) USB-Endoskop

Sie befinden sich auf der Seite für USB-Endoskop BS-17+ Sonden-Dia.: 8 mm, die Teilenummer ist 631769-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 631769-BP.

Technischer Support