VC-34 Drehfeldtester

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

101008-BP

Teilenummer
101008-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.60 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

V AC Lesereichweite (max.)(V) 250 V AC Lesereichweite (min.)(V) 200 Lastschaltung(A) 0.5
Frequenzbereich 40 Hz - 70 Hz Max. Frequenz(Hz) 70 Mindest. Frequenz(Hz) 40
Produktgröße (Höhe)(mm) 31 Produktgröße (Länge)(mm) 105 Produktgröße (Breite)(mm) 71
Lesekategorie CAT III 250 V Kalibriert auf Herstellerstandards (kein Zertifikat) Lesetyp (Spannungsprüfer) FI
Spannungsprüfertyp (Kategorie) Rotierender EMF-Tester

Sie befinden sich auf der Seite für VC-34 Drehfeldtester, die Teilenummer ist 101008-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 101008-BP.

Technischer Support