Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1411568-BP
Strommessbereich AC (max.)(A) | 200 | A AC-Lesebereich (min.)(A) | 0.001 | A DC-Lesereichweite (max.)(A) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Grundgenauigkeit (+/-)(%) | 2.5 | Frequenzbereich(Hz) | 50/60 | Öffnungsbereich der Stromzangen(mm) | 16 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 158 | Produktgröße (Breite)(mm) | 60 | Gewicht(g) | 150 |
Anzeige (Anzahl) | 2000 | Typ (Herstellertyp) | VC-320 | tatsächlicher Messwert | AC |
Kalibriert auf | DAkkS-Standards | Messart | True RMS | Multimeter-Typ (Kategorie) | Strommesszange |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften