Kabeltester CT-20TDR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

121946-BP

Teilenummer
121946-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

202.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Kabellänge(m) 350 Netzteil (Details) 9 V Block Batterie Produktgröße (Höhe)(mm) 40
Produktgröße (Breite)(mm) 90 Produktgröße (Länge)(mm) 195 Kabellängenmessertyp (Kategorie) Kabeltester
Lesungen Bestanden, Unterbrechung, Kurzschluss, Zusammenschaltung, Austausch, Verbindung oder Übersprechen, Paaraufteilung Passend für Geschirmtes / ungeschirmtes Kabel, CAT3, CAT4, CAT5, CAT5E, CAT 6, Koax Optische Anzeige Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Kabeltester CT-20TDR, die Teilenummer ist 121946-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 121946-BP.

Technischer Support