Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
122413-BP
Eingangsspannungsbereich(V) | 400 V(DC + peak AC). | Genauigkeit (Details)(%) | ± 5 | Bandbreite(MHz) | 0 (DC) - 10 |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsimpedanz(MΩ) | 1/1/1900 | Anzahl der analogen Eingänge | 1 | Stromversorgung (Details)(V AC) | 230 |
Produktgröße (Höhe)(mm) | 190 | Produktgröße (Länge)(mm) | 270 | Produktgröße (Breite)(mm) | 130 |
Bildschirmgröße(cm) | 6 x 4.8 | Gewicht(kg) | 3 | Zeitbasisbereich | 0.1 s/cm - 0.1 µs/cm |
Vertikale Auslenkung | 0.05 - 5 V/cm | Lesekategorie | CAT II 400 V | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
Displays (Typ, Größe, Auflösung) | Funkventile | Eingangskopplung | AC, DC, GND | Oszilloskoptyp (Kategorie) | Analog |
Auslösen | Norm, Auto, TV-H, EXT |
Sie befinden sich auf der Seite für Analog-Oszilloskop AO 610, die Teilenummer ist 122413-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 122413-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften