Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1534604-BP
Eingangsspannungsbereich(V) | 1 MΩ <= 300 Vrms, 50 Ω <= 5 Vrms | Bandbreite(MHz) | 100 | Kanalabtastrate(MSa/s) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzeigetyp / Auflösung(pix) | LCD / 800 x 600 | Eingangsimpedanz(MΩ) | 1 | Kanalspeichertiefe(kpts) | 40000 |
Anzahl der analogen Eingänge | 2 | Stromversorgung (Details)(V AC) | 100–240 V/AC 50/60 Hz, CATII | Produktgröße (Höhe)(mm) | 178 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 340 | Auflösung (Messgeräte)(Bit) | 8 |
Bildschirmgröße(cm) | 20,32 cm (8") | Gewicht(kg) | 2674 | Zeitbasisbereich | 2 ns/div - 100 s/div |
Vertikale Auslenkung | 1 mV/div - 10 V/div | Lesekategorie | CAT II | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
Displays (Typ, Größe, Auflösung) | Multitouch 800 x 600 Pixel | Eingangskopplung | DC / AC / GND | Oszilloskop-Funktionen | Digitaler Speicher (DSO) |
Schnittstellen (Komponenten) | PG-Buchse | Oszilloskoptyp (Kategorie) | Digital |
Sie befinden sich auf der Seite für DSO-6102WIFI Digital-Oszilloskop, die Teilenummer ist 1534604-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1534604-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften