Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1589987-BP
Teilenummer
|
---|
1589987-BP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
879.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Eingangsspannungsbereich(V) | 500 ΜV/div to 10 V/div | Bandbreite(MHz) | 200 | Kanalabtastrate(MSa/s) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzeigetyp / Auflösung(pix) | 800 x 480 | Eingangsimpedanz(MΩ) | 1/1/1900 | Kanalspeichertiefe(kpts) | 64 |
Anzahl der analogen Eingänge | 4 | Stromversorgung (Details)(V AC) | 100-240 Vrms, 45 Hz to 440 Hz, | Produktgröße (Höhe)(mm) | 142 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 313 | Produktgröße (Breite)(mm) | 108 | Auflösung (Messgeräte)(Bit) | 8 |
Bildschirmgröße(cm) | 17,7 cm (7") | Gewicht(kg) | 2.8 | Zeitbasisbereich | 2 nS-100 S/div |
Vertikale Auslenkung | 500 μV - 10 V/div | Lesekategorie | CAT II 300 V | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
Displays (Typ, Größe, Auflösung) | TFT-Farbdisplay | Eingangskopplung | AC/DC/GND | Oszilloskop-Funktionen | Digitaler Speicher (DSO) |
Schnittstellen (Komponenten) | USB 2.0-Anschluss B | Oszilloskoptyp (Kategorie) | Digital |
Sie befinden sich auf der Seite für 4-Kanal Speicheroszilloskop DSO-1204E, die Teilenummer ist 1589987-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1589987-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften