USB-Oszilloskopvorsatz DSO-2074G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411831-BP
1411855-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Eingangsimpedanz
(MΩ)
Kalibriert auf

1,088.81 €

1 Verfügbar 14 Arbeitstage 1DAkkS-Standards

908.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/1/1900ISO-Normen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsspannungsbereich(V) 40 Bandbreite(MHz) 70 Kanalabtastrate(MSa/s) 200
Kanalspeichertiefe(kpts) 16 Anzahl der analogen Eingänge 4 Stromversorgung (Details)(V AC) 115 V/AC; 230
Produktgröße (Höhe)(mm) 190 Produktgröße (Länge)(mm) 255 Produktgröße (Breite)(mm) 45
Auflösung (Messgeräte)(Bit) 8 Gewicht(kg) 1 Zeitbasisbereich 5 ns/div - 1000 s/div
Vertikale Auslenkung 10 mV - 5 V/div Lesekategorie CAT I Eingangskopplung AC, DC, GND
Oszilloskop-Funktionen Funktionsgenerator Schnittstellen (Komponenten) USB Oszilloskoptyp (Kategorie) USB Oszilloskop

Technischer Support