Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1490962-BP
Eingangsspannungsbereich(V) | 35 | Bandbreite(MHz) | 200 | Kanalabtastrate(MSa/s) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsimpedanz(MΩ) | 1 | Kanalspeichertiefe(kpts) | 16 | Anzahl der analogen Eingänge | 4 |
Stromversorgung (Details)(V AC) | USB | Produktgröße (Höhe)(mm) | 100 | Produktgröße (Länge)(mm) | 190 |
Produktgröße (Breite)(mm) | 35 | Auflösung (Messgeräte)(Bit) | 8 | Gewicht(kg) | 900 |
Zeitbasisbereich | 2 ns/div - 1000 s/div | Vertikale Auslenkung | 2 mV – 10 V/div | Lesekategorie | CAT I |
Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) | Eingangskopplung | AC, DC, GND | Oszilloskop-Funktionen | Spektrumanalysator |
Schnittstellen (Komponenten) | USB | Oszilloskoptyp (Kategorie) | USB Oszilloskop |
Sie befinden sich auf der Seite für USB-Oszilloskopvorsatz DSO-3204, die Teilenummer ist 1490962-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1490962-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften