Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1673262-BP
Eingangsspannungsbereich(V) | 100-240V||50-60Hz||Vac | Bandbreite(MHz) | 80 | Kanalabtastrate(MSa/s) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzeigetyp / Auflösung(pix) | LCD / 800 x 600 | Eingangsimpedanz(MΩ) | 1/1/1900 | Kanalspeichertiefe(kpts) | 40000 |
Anzahl der analogen Eingänge | 4 | Stromversorgung (Details)(V AC) | 100-240V||50-60Hz||Vac | Produktgröße (Höhe)(mm) | 178 |
Produktgröße (Länge)(mm) | 90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 340 | Auflösung (Messgeräte)(Bit) | 8 |
Bildschirmgröße(cm) | 20,32 cm (8") | Gewicht(kg) | 2674 | Zeitbasisbereich | 2 ns/div - 1000 s/div |
Vertikale Auslenkung | 1 mV/div - 10 V/div | Lesekategorie | CAT II | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
Displays (Typ, Größe, Auflösung) | LCD, 8 Zoll, 800 * 600 Pixel | Eingangskopplung | DC / AC / GND | Oszilloskop-Funktionen | Funktionsgenerator |
Schnittstellen (Komponenten) | USB | Oszilloskoptyp (Kategorie) | Digital |
Sie befinden sich auf der Seite für DSO-6084F Digital-Oszilloskop, die Teilenummer ist 1673262-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1673262-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften