MSB-100 Messleitung

MSB-100 Messleitung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1603010-BP

Teilenummer
1603010-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Kabelquerschnitt(mm²) 0.83 Kabellänge(m) 1
Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 60 Temperaturbereich(°C) 0 ~ 40
Durchmesser / Steckertyp(mm) 4 Anschluss / Eingangstyp A 4 mm Stecker Stecker / Ausgang Typ B 4 mm Stecker
Kontaktmaterial Ni Kabeltyp (Kategorie) Messleitung Material PVC
Plug-Funktionen Nestbar

Sie befinden sich auf der Seite für MSB-100 Messleitung, die Teilenummer ist 1603010-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1603010-BP.

Technischer Support