Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
108487-BP
Farbe | Rot | Kabelquerschnitt(mm²) | 0,82 | Kabellänge(m) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 10 | Nennspannung(V) | 1000 | Durchmesser / Steckertyp(mm) | 4 |
Anschluss / Eingangstyp A | Bananenstecker 4 mm | Stecker / Ausgang Typ B | Testsonde | Kabeltyp (Kategorie) | Sicherheitsprüfleitung et |
Material | PVC | Plug-Funktionen | Schaufelsicher | Lesekategorie | CAT IV 600 V |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-Messleitungs-Set 1 m, die Teilenummer ist 108487-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 108487-BP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften