Messklemmschuh Lamellenstecker 4 mm【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1579032-BP

Teilenummer
1579032-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.29 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Spannbereich Durchmesser(mm) 6 Nennstrom(A) 1
Nennspannung(V) 60 Stecker Durchmesser(mm) 4 Produktgröße (Länge)(mm) 55
Produktgröße (Breite)(mm) 9.3 Spitzenlänge(mm) 15 Gewicht(g) 20
Kompatibel mit (Details) 6 mm breites Objekt Anschluss / Eingangstyp A Bananenstecker 4 mm Material (Spitze) Kupfer
Art des Testleitungszubehörs (Kategorie) Messleitung

Sie befinden sich auf der Seite für Messklemmschuh Lamellenstecker 4 mm, die Teilenummer ist 1579032-BP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1579032-BP.

Technischer Support