Prüfklipp-Kabel-Set

Prüfklipp-Kabel-Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
128911-BP
128912-BP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(mm)

28.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4

23.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kabellänge(m) 0.28 Nennstrom(A) 0.5 Nennstrom (Details)(A) 0.5
Nennspannung(V) 36 Anschluss / Eingangstyp A Terminals Stecker / Ausgang Typ B Terminals
Kabeltyp (Kategorie) Messleitungssatz Material PVC Lesekategorie CAT I

Technischer Support