Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11676
Teilenummer
|
---|
11676 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabellänge (m) | Nennspannung (V) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung) (mm²) | Anzahl der Pins (RJ) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Pins | Spannung testen | Material (Einzelheiten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5 kV/60 sec | Mantel: PVC |
Loading...
Kabeldurchmesser(mm) | 5 | Verschmutzungsgrad | 3 | IP-Bewertung | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +90 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Nennstrom(A) | 4 |
Nennstrom (Details)(A) | 4 | Temperaturbereich(°C) | -40 - +90 | Gewindeart Anschlussseite | M8 |
Typ (versch.) | M8-Buchse, direktes / freies Ende | Verbindung (Komponenten) | Kabel mit offenem Ende | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschlusstyp | Stecker gerade | Kontaktmaterial | CuZn | Dichtungstyp | Anschraubbar |
Sensor- / Aktor-Kabelmerkmale | Erschütterungssicher | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kabelfarbe | Orange |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktor-Sensor-Anschlussleitung, M8-Stecker, gerade, die Teilenummer ist 11676.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11676.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabellänge(m)
Nennspannung(V)
Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²)
Anzahl der Pins (RJ)
Nennspannung (Details)(V)
Anzahl der Pins
Spannung testen
Material (Einzelheiten)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
11675 |
11713 |
38600 |
43640 |
43648 |
43748 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kabellänge (m) | Nennspannung (V) | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung) (mm²) | Anzahl der Pins (RJ) | Nennspannung (Details) (V) | Anzahl der Pins | Spannung testen | Material (Einzelheiten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5 kV/60 sec | Mantel: PVC | ||
11.61 € | 1 | Verfügbar | auf Anfrage | 2 | 36 | 0.75 | 4 | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Mantel: PVC | ||
15.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 36 | 0.34 | 4 | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Außenhülle: PUR | ||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5 kV/60 sec | Außenhülle: PUR | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 5 | 63 | 0.34 | 3 | 60 | 3 | 1.5 kV/60 sec | Außenhülle: PUR | ||
14.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 2 | 36 | 0.34 | 4 | 30 | 4 | 0.8 kV/ 60 sec | Außenhülle: PUR |