Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
934894012
Kabellänge(m) | 2 | Nennspannung(V) | 30 | Querschnitt (Sensor- / Aktorverdrahtung)(mm²) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Bewertung | IP69K | Max. Temperatur(°C) | +90 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
Anzahl der Pins (RJ) | 5 | Nennstrom(A) | 3 | Gewindeart Anschlussseite | M8 |
Codierung | B | Farbe | Transparent-Orange | Stecker Standard | Sensorstecker |
Anschlusstyp | Stecker gerade | Kontaktmaterial | CuZn | Kontaktfläche | Vergoldet |
Dichtungstyp | Anschraubbar | Sensor- / Aktorverkabelungstyp (Kategorie) | Sensor- / Aktorstecker (Fertigteil) | Kabelfarbe | Schwarz |
Sie befinden sich auf der Seite für Sensor- / Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M8, die Teilenummer ist 934894012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 934894012.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften