Rundstecker Einzelkontakt Steckdosen-Serie (Stecker) : H (Teilenummern)

Rundstecker Einzelkontakt Steckdosen-Serie (Stecker) : H

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

61 0900 139

Teilenummer
61 0900 139
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
AWG Querschnitt (max.)
(mm²)
Querschnittsbereich Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Produktgröße (Länge)
(mm)

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25400142.52.5 mm² (max)+95-4024.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungswinkel(°) 180 Anzahl der Stifte 1 Gesamtzahl der Stifte 1
Kontaktmaterial CuZn Steckverbindertyp (Kategorie) Rundsteckverbinder Einzelkontakt Anschluss (Komponenten) Crimp
Farbe Silber Steckertyp Steckdose Serie (Steckverbinder) HEC

Sie befinden sich auf der Seite für Rundstecker Einzelkontakt Steckdosen-Serie (Stecker) : H, die Teilenummer ist 61 0900 139.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 61 0900 139.

Produktvarianten

Teilenummer
61 0896 139
61 0897 139
61 0898 139
61 0899 139
61 0901 139
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
AWG Querschnitt (max.)
(mm²)
Querschnittsbereich Max. Temperatur
(°C)
Min. Temperatur
(°C)
Produktgröße (Länge)
(mm)

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 36026 - 220.340.34 mm² (max)+85-4021.6

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 360200.50.5 mm² (max)+85-4021.6

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3601811 mm² (max)+95-3021.6

1.33 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 360161.51.5 mm² (max)+95-3021.6

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 25400161.51.5 mm² (max)+95-4024.25

Technischer Support