Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21 03 311 2501
Teilenummer
|
---|
21 03 311 2501 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anzahl der Stifte (RJ) | Codierung | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kontaktfläche | Dichtungstyp | Anschlussstücke für Sensor / Aktor | IP-Bewertung | Kabeldurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.50 | 5 | A | M12-Stecker, eingebaut | Vergoldet | M12 Frontplattenbeschlag | Steckdose, eingebaut | 806017 | Messing |
Loading...
Gewindeart Anschlussseite | M12 | Nennstrom(A) | 4 | Nennspannung(V) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | +85 | Min. Temperatur(°C) | -40 | Inhalt(Stk.) | 1 |
Stecker Standard | Sensorstecker | Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) | Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor | Anschluss (Komponenten) | Kabelende offen |
Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) | Kabel, offenes Ende | Steckertyp | IP67 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wanddurchführung M12 mit Litze, die Teilenummer ist 21 03 311 2501.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21 03 311 2501.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Steckerquerschnitt (max.)(mm²)
Anzahl der Stifte (RJ)
Codierung
Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren)
Kontaktfläche
Dichtungstyp
Anschlussstücke für Sensor / Aktor
IP-Bewertung
Kabeldurchmesser
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21 03 311 1402 |
21 03 311 1501 |
21 03 311 2400 |
21 03 371 2403 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Steckerquerschnitt (max.) (mm²) | Anzahl der Stifte (RJ) | Codierung | Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) | Kontaktfläche | Dichtungstyp | Anschlussstücke für Sensor / Aktor | IP-Bewertung | Kabeldurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.50 | 4 | A | M12-Stecker, eingebaut | Vergoldet | M16 Frontplattenbeschlag | Stecker, montiert | 806017 | Messing | ||
44.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 0.50 | 5 | A | M12-Stecker, eingebaut | Vergoldet | M16 Frontplattenbeschlag | Stecker, montiert | 806017 | Messing | ||
38.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.50 | 4 | A | M16-Stecker, eingebaut | Vergoldet | M12 Frontplattenbeschlag | Steckdose, eingebaut | 806017 | Messing | ||
- | 27.85 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | 4 | D | M12-Buchse, eingebaut | - | M12 Frontplattenbeschlag | Steckdose, eingebaut | - | - |