Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 33 024 2711
Teilenummer
|
---|
09 33 024 2711 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Anschluss (Komponenten) | Typ (Sonstiges) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindung | Größe | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.85 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 24 + PE | 24 + PE | - | Schrauben | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Schrauben | 48 B | 25 - 48 |
Loading...
Zulässige Spannung(V) | 500 | Max. Temperatur(°C) | +125 | Min. Temperatur(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Kernquerschnitt (max.)(mm²) | 4 | Kernquerschnitt (min.)(mm²) | 0.14 | Kernverbinder(mm²) | 0.14 - 4 |
Prüfstrom(A) | 16 | Verschmutzungsgrad | 3 | Steckzyklen (Betätigungen) | ≥ 500 |
Temperaturbereich(°C) | -40 - +125 | Farbe | Grau | Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Serie (Han-Steckverbinder) | Han® E |
Sie befinden sich auf der Seite für Industriesteckverbinder Serie Han E - Einsätze, die Teilenummer ist 09 33 024 2711.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 33 024 2711.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Anschluss (Komponenten)
Typ (Sonstiges)
Steckverbindertyp (Kategorie)
Verbindung
Größe
Serie
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
09 33 006 2602 |
09 33 006 2702 |
09 33 010 2601 |
09 33 010 2616 |
09 33 010 2702 |
09 33 016 2611 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Steckverbindereigenschaften | Anschluss (Komponenten) | Typ (Sonstiges) | Steckverbindertyp (Kategorie) | Verbindung | Größe | Serie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 + PE | 6 + PE | - | Crimp | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | Crimp | 6 B | 1 - 6 | |||
12.67 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 + PE | 6 + PE | - | Crimp | Steckdoseneinsatz | Sockeleinsatz | Crimp | 6 B | 1 - 6 | |||
123.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 66 Arbeitstage | 10 | 10 + PE | - | Schrauben | - | Pin-Einsatz | - | 10 B | 1 - 10 | |||
169.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 10 + PE | Kontakte verzinnt | Gefedert | - | Pin-Einsatz | - | 10 B | 1 - 10 | ||
87.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 66 Arbeitstage | 10 | 10 + PE | - | Crimp | - | Sockeleinsatz | - | 10 B | 1 - 10 | |||
19.16 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 + PE | 16 + PE | - | Schrauben | Stifteinsatz | Pin-Einsatz | Schrauben | 32 B | 17 - 32 |