Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 18 506 6324
Teilenummer
|
---|
09 18 506 6324 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsrichtung | Höhe (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Paarungszyklen | Steckverbindereigenschaften | Steckerausrichtung | Gehäusematerial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerade | 11.8 | 8.9 | 15.4 | 6 | 6 | 2 | - | niedriger Typ | Senkrecht (zur Leiterplatte) | PA |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 2 | Zulässige Spannung(V) | 500 | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 2 | Stiftlänge(mm) | 2,9 | Max. Temperatur(°C) | +125 |
Min. Temperatur(°C) | -55 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Farbe | Grau |
Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche | Vergoldet | Normen / Zertifizierungszeichen | IEC 60603-13 | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Material (Einzelheiten) | PBTB nach UL 94VO Standard | Steckertyp | Mehrpoliger Stecker |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Randverbinder (Stifte) |
Sie befinden sich auf der Seite für Messerleiste SEK, die Teilenummer ist 09 18 506 6324.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 18 506 6324.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Paarungszyklen
Verbindungsrichtung
Höhe(mm)
Länge(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Steckverbindereigenschaften
Steckerausrichtung
Gehäusematerial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
09 18 510 6904 |
09 18 514 6323 |
09 18 516 6323 |
09 18 550 6904 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindungsrichtung | Höhe (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Paarungszyklen | Steckverbindereigenschaften | Steckerausrichtung | Gehäusematerial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerade | 28.65 | 8.5 | 45.4 | 10 | 10 | 5 | 250 | + langer Verriegelungshebel | Senkrecht (zur Leiterplatte) | PBTB nach UL94V0 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Winkel | 12.2 | 11.8 | 25.6 | 14 | 14 | 7 | 250 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PBTB nach UL94V0 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Winkel | 12.2 | 11.8 | 28.1 | 16 | 16 | 8 | 250 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PBTB nach UL94V0 | ||
- | 5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerade | 28.65 | 8.5 | 96.2 | 50 | 50 | 25 | 250 | + langer Verriegelungshebel | Senkrecht (zur Leiterplatte) | PBTB nach UL94V0 |