Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 18 510 6904
Teilenummer
|
---|
09 18 510 6904 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verbindungsrichtung | Höhe (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Paarungszyklen | Steckverbindereigenschaften | Steckerausrichtung | Gehäusematerial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerade | 28.65 | 8.5 | 45.4 | 10 | 10 | 5 | 250 | + langer Verriegelungshebel | Senkrecht (zur Leiterplatte) | PBTB nach UL94V0 |
Loading...
Zulässiger Strom(A) | 2 | Zulässige Spannung(V) | 500 | Kontaktabstand(mm) | 2.54 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zeilen | 2 | Stiftlänge(mm) | 2,9 | Max. Temperatur(°C) | +125 |
Min. Temperatur(°C) | -55 | Inhalt(pc(s)) | 1 | Farbe | Grau |
Anschluss (Komponenten) | Kontaktfläche | Vergoldet | Normen / Zertifizierungszeichen | IEC 60603-13 | |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung | Material (Einzelheiten) | PBTB nach UL 94VO Standard | Steckertyp | Mehrpoliger Stecker |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Randverbinder (Stifte) |
Sie befinden sich auf der Seite für Messerleiste SEK, die Teilenummer ist 09 18 510 6904.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 18 510 6904.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsrichtung
Höhe(mm)
Länge(mm)
Breite(mm)
Anzahl der Stifte
Gesamtzahl der Stifte
Stifte pro Reihe
Paarungszyklen
Steckverbindereigenschaften
Steckerausrichtung
Gehäusematerial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
09 18 506 6324 |
09 18 514 6323 |
09 18 516 6323 |
09 18 550 6904 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Verbindungsrichtung | Höhe (mm) | Länge (mm) | Breite (mm) | Anzahl der Stifte | Gesamtzahl der Stifte | Stifte pro Reihe | Paarungszyklen | Steckverbindereigenschaften | Steckerausrichtung | Gehäusematerial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerade | 11.8 | 8.9 | 15.4 | 6 | 6 | 2 | - | niedriger Typ | Senkrecht (zur Leiterplatte) | PA | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Winkel | 12.2 | 11.8 | 25.6 | 14 | 14 | 7 | 250 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PBTB nach UL94V0 | ||
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Winkel | 12.2 | 11.8 | 28.1 | 16 | 16 | 8 | 250 | - | Parallel (zur Leiterplatte) | PBTB nach UL94V0 | ||
- | 5.01 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Gerade | 28.65 | 8.5 | 96.2 | 50 | 50 | 25 | 250 | + langer Verriegelungshebel | Senkrecht (zur Leiterplatte) | PBTB nach UL94V0 |