M12 Leiterplattenadapter, gewinkelt

M12 Leiterplattenadapter, gewinkelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21 03 381 4410

Teilenummer
21 03 381 4410
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.44 €

1 Verfügbar 35 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 4 Nennspannung(V) 50 Anschluss (Komponenten) Löten
Verbindungsrichtung Sonstige Inhalt(Stk.) 1 Max. Temperatur(°C) +85
Min. Temperatur(°C) -40 Anzahl der Stifte (RJ) 4 Gewindeart Anschlussseite M12
Stecker Standard Sensorstecker Anschlussseite A (Sensoren / Aktoren) M12-Buchse, eingebaut Anschlussseite B (Sensoren / Aktoren) Anpassbar
Steckertyp PCB-Buchse Verkabelungstyp Sensor / Aktor (Kategorie) Eingebauter Anschluss für Sensor / Aktor Codierung D
Dichtungstyp Anschraubbar

Sie befinden sich auf der Seite für M12 Leiterplattenadapter, gewinkelt, die Teilenummer ist 21 03 381 4410.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21 03 381 4410.

Technischer Support