Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 35 002 5402
Temperaturbereich(°C) | -40 - +70 | Anzahl der Stifte | 5 | Inhalt(Stk.) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Schwarz | IP-Bewertung | IP65/67 | Material (Einzelheiten) | Kunststoff |
Leitender Kontakt (PE) | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Han PushPull Power Schutzkappe, die Teilenummer ist 09 35 002 5402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 35 002 5402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften