Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09 37 003 5402
Teilenummer
|
---|
09 37 003 5402 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage |
Loading...
Temperaturbereich(°C) | 40 - 125 | Inhalt(Stk.) | 1 | IP-Bewertung | IP44 |
---|---|---|---|---|---|
Material (Einzelheiten) | Zinkdruckguss | Typ (Sonstiges) | 1-Kreuz-Bracket-Verriegelung | Art | Han ® 3 A |
Sie befinden sich auf der Seite für Abdeckkappe, die Teilenummer ist 09 37 003 5402.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09 37 003 5402.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften