Teilenummer
|
---|
BL 11/254/45/Z |
BL 12/762/90/Z |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
100 | auf Anfrage | CuSn6/PA4.6 GF | 2,54 | ||
100 | auf Anfrage | CuSn6/LCP | 7,62 |
Loading...
Oberfläche | Oberfläche verzinnt | Länge(mm) | 114,3 | Höhe(mm) | 11,5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Breite(mm)
Optionale Eigenschaften