Teilenummer
|
---|
BL11 254 5 Z |
BL11 254 12 Z |
BL 11 254 3 Z |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|
100 | auf Anfrage | 12,7 | ||
100 | auf Anfrage | 30,5 | ||
100 | auf Anfrage | 7,7 |
Loading...
Material | CuSn6/PA4.6 GF | Oberfläche | Oberfläche verzinnt | Breite(mm) | 2,54 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 11,5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Optionale Eigenschaften