Teilenummer
|
---|
CAB 4 G R |
CAB 4 G S |
CAB 6 05 G R |
CAB 6 05 G S |
CAB 9 G R |
CAB 9 G S |
CAB 10 G S |
CAB 11 G S |
CAB 15 G S |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | auf Anfrage | CuSn6/PA6 | 5 | 2,5 | 6,5 | ||
100 | auf Anfrage | CuSn6/PA6 | 5 | 2,5 | 6,5 | ||
1 | auf Anfrage | CuSn6/PA6 | 5 | 2,5 | 4,0 | ||
1 | auf Anfrage | CuSn6/PA6 | 5 | 2,5 | 4 | ||
100 | auf Anfrage | CuSn6/PBT | 5 | 2,4 | 13,5 | ||
100 | auf Anfrage | CuSn6/PBT | 5 | 2,4 | 13,5 | ||
1 | auf Anfrage | CuSn6/PBT | 4 | 2 | 3,5 | ||
1 | auf Anfrage | CuSn6/PBT | 4 | 2,2 | 4,5 | ||
100 | auf Anfrage | CuSn6/PA6.6 | 2,5 | 1,25 | 5,5 |
Loading...
Oberfläche | Feder vergoldet |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Optionale Eigenschaften