Teilenummer
|
---|
TON49 20 80 ME TB |
TON49 20 80 SA TB |
TON49 20 100 ME TB |
TON49 20 100 SA TB |
TON61 26 80 ME TB |
TON61 26 80 SA TB |
TON61 26 100 ME TB |
TON61 26 100 SA TB |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | naturfarben eloxiert | 80 | 49 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 80 | 49 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | naturfarben eloxiert | 100 | 49 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 100 | 49 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | naturfarben eloxiert | 80 | 61 | 26 | ||
1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 80 | 61 | 26 | ||
1 | auf Anfrage | naturfarben eloxiert | 100 | 61 | 26 | ||
1 | auf Anfrage | schwarz eloxiert | 100 | 61 | 26 |
Loading...
Material | Aluminium |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Optionale Eigenschaften