Teilenummer
|
---|
TUS 58 39 100 ME KR |
TUS 58 39 120 ME KR |
TUS 84 39 100 ME KR |
TUS 84 39 120 ME KR |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 100 | 58 | ||
1 | auf Anfrage | 120 | 58 | ||
1 | auf Anfrage | 100 | 84 | ||
1 | auf Anfrage | 120 | 84 |
Loading...
Material | Aluminium | Oberfläche | naturfarben eloxiert | Höhe(mm) | 39 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
Optionale Eigenschaften