Sicherungsklemme 8 mm Zugfeder 281

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

281-611

Teilenummer
281-611
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Typ Sicherungshalter Inhalt(Stk.) 1
Produktgröße (Breite)(mm) 8 Klemmbreite(mm) 8 Abisolierlänge (max.)(mm) 10
Abisolierlänge (min.)(mm) 9 Nennstrom(A) 10 Nennspannung(V) 800
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4 Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28 AWG (max.) 12
Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 2 Verschmutzungsgrad 3
Kompatibel mit (Details) 5x20 mm G Sicherungseinsätze (10 A T, 6,3 A FFT) Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Sicherungsklemme
Aufbau L Anschluss (Komponenten) Zugfeder Steckverbindereigenschaften + schwenkbarer Sicherungshalter

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsklemme 8 mm Zugfeder 281, die Teilenummer ist 281-611.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 281-611.

Technischer Support