Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
400-490/490-002
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 10 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 59.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 140 | Produktgröße (Breite)(mm) | 32 | Klemmbreite(mm) | 32 |
Nennstrom(A) | 192 | Nennspannung(V) | 1000 | Nennstoßspannung(kV) | 8 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 6 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 70 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 6 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 70 | AWG (min.) | 10 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 2 | Verschmutzungsgrad | 3 | Gewicht(g) | 193 |
Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Hochleistungsanschluss | Anschluss (Komponenten) | Bolzenbefestigungen |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochstromklemme 32 mm Bolzenanschluss, die Teilenummer ist 400-490/490-002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 400-490/490-002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften