Optokopplerbaustein

Optokopplerbaustein

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
286-723
286-791
286-794
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ansprechspannung (min.)
(Vdc)
Max. Temperatur
(°C)

158.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage --

47.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15+40

62.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18+60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktgröße (Breite)(mm) 10 Nennspannung(V) 24 Steuerspannung (min.)(Vdc) 24
Steuerspannung (max.)(Vdc) 24 Schaltspannung (max.)(Vdc) 60 Schaltspannung (min.)(Vdc) 20
Schaltstrom (max.)(A) 0.1 Ansprechspannung (max.)(Vdc) 30 Min. Temperatur(°C) -25
Gewicht(g) 15.7 Farbe Grau Anschluss (Komponenten) Verbinder
Relaistyp (Kategorie) Optokoppler

Technischer Support