Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
869-152
Teilenummer
|
---|
869-152 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Pins pro Reihe | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.68 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 2 | 100 | 27.60 | 12.50 | 33.40 | 2 | 9.662 | Grau | + Fallenschlossbasis |
Loading...
Abisolierlänge (max.)(mm) | 7 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 6 | Nennstrom(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 500 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 12 | Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemmenleiste (Kompaktblock-Klemmenleiste) , mit Rastfüßen 869, die Teilenummer ist 869-152.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 869-152.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Pins pro Reihe
Gewicht(g)
Farbe
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
869-153 |
869-154 |
869-155 |
869-156 |
869-157 |
869-158 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Pins pro Reihe | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 3 | 100 | 27.60 | 17.50 | 33.40 | 3 | 13.763 | Grau | + Fallenschlossbasis | ||
464.99 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 4 | 100 | 27.60 | 22.50 | 33.40 | 4 | 17.864 | Grau | + Fallenschlossbasis | ||
577.03 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 5 | 100 | 27.60 | 27.50 | 33.40 | 5 | 21.965 | Grau | + Fallenschlossbasis | ||
341.73 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 6 | 50 | 32.50 | 27.60 | 33.40 | 6 | 26.066 | Grau | + Fallenschlossbasis | ||
391.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 7 | 50 | 33.40 | 27.60 | 37.50 | 7 | 30.167 | Grau | + Fallenschlossbasis | ||
442.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 8 | 50 | 33.40 | 27.60 | 42.5 | 8 | 34.268 | Grau | + Fallenschlossbasis |