Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
870-557
Teilenummer
|
---|
870-557 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Nennspannung (V) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375.35 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 0.08 | 0.08 | 28 | - | 19.339 | Grün-Gelb | Dreifachport PG-Terminal | Erde | - |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Nennstrom(A) | 24 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 3 |
Pins pro Reihe | 2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Dreistockklemme 870, die Teilenummer ist 870-557.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 870-557.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Verschmutzungsgrad
Steckverbindereigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
AWG (min.)
Gewicht(g)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
870-551 |
870-553 |
870-556 |
870-558 |
870-559 |
870-567 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Nennspannung (V) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | AWG (min.) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aufbau | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 17.352 | Grau | Tripleport-Kontinuität | L | - | ||
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 17.352 | Grau | Tripleport-Kontinuität | N | - | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 17.837 | Grau | Tripleport-Kontinuität | L | - | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 18.995 | Grau | Tripleport-Abschirmklemme | L | - | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 18.995 | Grau | Tripleport-Abschirmklemme | L | - | ||
274.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3 | 52.50 | 5 | 5 | 5 | 6 | 500 | 0.08 | 0.08 | 28 | 3 | 18.995 | Grau | Dreifachport PG-Terminal | L | - |