Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Nennspannung (V) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 51.70 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 9.52 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 2 | 51.70 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 9.52 | Blau | Zweifachport-Durchführung | N | ||
301.40 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 1 | 51.70 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | - | - | 11.938 | Grün-Gelb | Dualport-PG-Terminal | Erde | ||
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | 51.70 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 9.88 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 51.70 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 11.578 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 4 | 51.70 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 11.578 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 51.70 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 11.578 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 4 | 51.70 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 500 | 3 | 9.518 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
140.04 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 2 | 61.80 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 9.84 | Blau | Zweifachport-Durchführung | N | ||
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | 61.80 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 10.2 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | 61.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 500 | 3 | 9.838 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 4 | 61.80 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 11.898 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | 61.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 500 | 3 | 9.778 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | 61.80 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 11.898 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1 | AWG (min.) | 24 | AWG (max.) | 16 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Pins pro Reihe | 2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Nennspannung(V)
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften