Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2000-2238/099-000
Teilenummer
|
---|
2000-2238/099-000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Nennspannung (V) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aufbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 1 | 61.80 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 10.2 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 13.5 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.14 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.14 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 1 | AWG (min.) | 24 | AWG (max.) | 16 |
Anzahl der Zeilen | 2 | Pins pro Reihe | 2 | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder |
Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Doppelstockklemme 2000, die Teilenummer ist 2000-2238/099-000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2000-2238/099-000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Nennspannung(V)
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Aufbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2000-2208/099-000 |
2000-2217/099-000 |
2000-2218/099-000 |
2000-2248 |
2000-2248/099-000 |
2000-2258 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Nennspannung (V) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aufbau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190.47 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 1 | 51.70 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 9.88 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 2 | 51.70 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 11.578 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
246.49 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 4 | 51.70 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 11.578 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
268.89 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | 61.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 500 | 3 | 9.838 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
257.69 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 26 Arbeitstage | 4 | 61.80 | 4.2 | 4.20 | 4.20 | 800 | 3 | 11.898 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L | ||
235.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 25 Arbeitstage | 4 | 61.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 500 | 3 | 9.778 | Grau | Zweifachport-Durchführung | L |