Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anzahl der Pins(Pol) | 5 | Inhalt(Stk.) | 200 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 27.50 | Produktgröße (Breite)(mm) | 60 | Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 |
Abisolierlänge (min.)(mm) | 10 | Nennspannung(V) | 500 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.50 |
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.5 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 20 | AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 1 |
Pins pro Reihe | 5 | Farbe | Schwarz | Steckverbindertyp (Kategorie) | Gerätestecker |
Anschluss (Komponenten) | Federkraftklemme | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften