Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
870-831 |
870-832 |
870-833 |
870-834 |
870-835 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Farbe | Aufbau | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.84 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7.33 | Grau | L | - | ||
151.25 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7.382 | Orange | - | - | ||
134.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7.44 | Rot | - | - | ||
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.44 | Blau | N | Entspricht den ATEX Ex I-Normen | |
163.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.44 | Schwarz | - | - |
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 1 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 27.50 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 | Klemmbreite(mm) | 5 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 6 | Nennstrom(A) | 24 | Nennspannung(V) | 500 |
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 4 | Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 |
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 | AWG (max.) | 12 |
Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 4 | Verschmutzungsgrad | 3 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Farbe
Aufbau
Steckverbindereigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften