Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Anzahl der Pins(Pol) | 2 | Inhalt(Stk.) | 100 | Produktgröße (Höhe)(mm) | 32.90 |
---|---|---|---|---|---|
Produktgröße (Länge)(mm) | 69.90 | Produktgröße (Breite)(mm) | 4.20 | Klemmbreite(mm) | 4.20 |
Abisolierlänge (max.)(mm) | 11 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 9 | Nennstrom(A) | 18 |
Nennspannung(V) | 800 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 1.5 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.25 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG (max.) | 14 | Anzahl der Zeilen | 1 | Pins pro Reihe | 2 |
Steckverbindertyp (Kategorie) | Durchgangsklemme | Anschluss (Komponenten) | Steckanschluss | Steckverbindereigenschaften | + CAGE CLAMP® |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften