4-Pin-Basisklemme 769【50 Stk. pro Packung】

4-Pin-Basisklemme 769

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
769-151
769-201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Gewicht
(g)
Aufbau

95.85 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 5008.59L

141.61 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 25011.9-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 2 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.5
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Nennstrom(A) 32 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4
Verschmutzungsgrad 3 Farbe Grau Steckverbindertyp (Kategorie) Basisterminal
Anschluss (Komponenten) Plug & Clip Industrieprodukte Ja

Technischer Support