Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
280-592
Teilenummer
|
---|
280-592 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Anzahl der Zeilen | Pins pro Reihe | Verschmutzungsgrad | Steckverbindereigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 10 | 55.50 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | - |
Loading...
Abisolierlänge (max.)(mm) | 9 | Abisolierlänge (min.)(mm) | 8 | Nennstrom(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 400 | Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) | 2.50 |
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 0.08 | Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 14 | Farbe | Grau | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aktorklemme |
Aufbau | L | Anschluss (Komponenten) | Zugfeder | Industrieprodukte | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoreneinspeiseklemme 280, die Teilenummer ist 280-592.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280-592.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steckverbindereigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Inhalt(Stk.)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Klemmbreite(mm)
Anzahl der Zeilen
Pins pro Reihe
Verschmutzungsgrad
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
280-515 |
280-556 |
280-568 |
280-578 |
280-593 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Pins (Pol) | Inhalt (Stk.) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Klemmbreite (mm) | Anzahl der Zeilen | Pins pro Reihe | Verschmutzungsgrad | Steckverbindereigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.67 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 20 | 63.50 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | ||
69.37 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 20 | 55.50 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | |
48.17 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1 | 20 | 55.50 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | - | ||
109.79 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 20 | 63.50 | 6 | 6 | 2 | - | 3 | + PG-Anschluss | ||
48.17 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 10 | 63.50 | 5 | 5 | 2 | - | 3 | + PG-Anschluss |