2-Leiter / 2-Pin-PE-Basisklemme 769【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

769-217

Teilenummer
769-217
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

147.05 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Pins(Pol) 1 Inhalt(Stk.) 50 Produktgröße (Höhe)(mm) 28.5
Produktgröße (Länge)(mm) 5 Produktgröße (Breite)(mm) 5 Klemmbreite(mm) 5
Abisolierlänge (max.)(mm) 8 Min. Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (flexibel)(mm²) 4
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 0.08 Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²) 4 AWG (min.) 28
AWG (max.) 12 Anzahl der Zeilen 1 Pins pro Reihe 4
Gewicht(g) 11.278 Farbe Grün-Gelb Steckverbindertyp (Kategorie) Basisterminal
Aufbau Erde Anschluss (Komponenten) Zugfeder Industrieprodukte Ja

Sie befinden sich auf der Seite für 2-Leiter / 2-Pin-PE-Basisklemme 769, die Teilenummer ist 769-217.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 769-217.

Technischer Support