Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
870-102 |
870-104 |
870-107 |
870-108 |
870-109 |
870-151 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Pins (Pol) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Abisolierlänge (max.) (mm) | Nennspannung (V) | Min. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (flexibel) (mm²) | Min. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Max. Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Verschmutzungsgrad | Gewicht (g) | Farbe | Steckverbindertyp (Kategorie) | Aufbau | Anschluss (Komponenten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.83 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 40 | 6 | 500 | 0.08 | 4 | 0.08 | 2.5 | 3 | 9.106 | Grau | Dual-Port-Basisterminal | L | Zugfeder | ||
117.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 40 | 6 | 500 | 0.08 | 4 | 0.08 | 2.5 | 3 | 9.106 | Blau | Dual-Port-Basisterminal | N | Zugfeder | ||
173.65 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 1 | 40 | 6 | - | 0.08 | 4 | 0.08 | 2.5 | - | 11 | Grün-Gelb | Dual-Port-Basisterminal | Erde | Zugfeder | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 1 | 40 | 6 | 500 | 0.08 | 4 | 0.08 | 2.5 | 3 | 9.58 | Grau | Dual-Port-Basisterminal | L | Zugfeder | ||
134.44 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 1 | 40 | 6 | 500 | 0.08 | 4 | 0.08 | 2.5 | 3 | 9.5 | Grau | Dual-Port-Basisterminal | N | Zugfeder | ||
89.63 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2 | 37.1 | - | 500 | - | - | - | - | 3 | 10.3 | Grau | Basisterminal | L | Plug & Clip |
Loading...
Inhalt(Stk.) | 50 | Produktgröße (Länge)(mm) | 5 | Produktgröße (Breite)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Klemmbreite(mm) | 5 | Nennstrom(A) | 16 | AWG (min.) | 28 |
AWG (max.) | 12 | Anzahl der Zeilen | 2 | Pins pro Reihe | 2 |
Industrieprodukte | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Pins(Pol)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Abisolierlänge (max.)(mm)
Nennspannung(V)
Min. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (flexibel)(mm²)
Min. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Max. Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Verschmutzungsgrad
Gewicht(g)
Farbe
Steckverbindertyp (Kategorie)
Aufbau
Anschluss (Komponenten)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften